Konfigurierbar in [Länge] 12 - 43 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Wasser und Luft
Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Wasser und Luft als fluides Medium geeignet. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R. Die Rohr-Fittings sind zwischen 12 und 43 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PF01-01 |
PF01-02 |
PF02-01 |
PF02-02 |
PF02-03 |
PF02-M5 |
PF03-01 |
PF03-02 |
PF03-03 |
PF03-04 |
PF04-04 |
PFM5-01 |
PFM5-M5 |
PFM5-M5L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Schraube | Gewinde-Nenn-Ø | Schraubenarten, Seite mit kleinem Durchmesser | Gewinde-Nenndurchmesser, Seite mit kleinem Durchmesser | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | R | 1/8 | Rc | 1/8 | 28.5 | ||
2.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | R | 1/8 | Rc | 1/4 | 21 | ||
1.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | R | 1/4 | Rc | 1/8 | 19 | ||
2.84 € 1.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | R | 1/4 | Rc | 1/4 | 33 | |
3.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | R | 1/4 | Rc | 3/8 | 25 | ||
1.49 € 0.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | R | 1/4 | M | M5×0,8 | 16 | |
4.09 € 2.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | R | 3/8 | Rc | 1/8 | 17.5 | |
2.65 € 1.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | R | 3/8 | Rc | 1/4 | 22.5 | |
3.68 € 1.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | R | 3/8 | Rc | 3/8 | 37 | |
4.71 € 2.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | R | 3/8 | Rc | 1/2 | 31 | |
4.75 € 2.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | R | 1/2 | Rc | 1/2 | 43 | |
1.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | M | M5×0,8 | Rc | 1/8 | 14.5 | ||
1.49 € 0.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M | M5×0,8 | M | M5×0,8 | 19.5 | |
1.66 € 0.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M | M5×0,8 | M | M5×0,8 | 23 |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Schraubanschluss | Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde | Buchse | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Umgebungstemperatur(°C) | 0-60 | Zulässige Flüssigkeiten | Wasser, Luft |
Erscheinungsbild Farbe | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mit Schraube
Gewinde-Nenn-Ø
Schraubenarten, Seite mit kleinem Durchmesser
Gewinde-Nenndurchmesser, Seite mit kleinem Durchmesser
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften