Rohrfitting für Rohrleitungen / PFF / ungleicher Durchmesser

Rohrfitting für Rohrleitungen / PFF / ungleicher Durchmesser
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Wasser und Luft



NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings für Rohrleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Wasser und Luft als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Einsteckfittings für allgemeine pneumatische Rohre.
· Der Abnahmewinkel des Harzkörpers kann nach der Montage verändert werden.
· Verschiedene Produkte verfügbar.
· Zentralisierte Verrohrung ist möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFF01-M5
PFF02-01
PFF03-01
PFF03-02
PFF04-02
PFF04-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Schraubenarten, Seite mit kleinem Durchmesser Gewinde-Nenndurchmesser, Seite mit kleinem Durchmesser

1.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/8MM5×0,8

2.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4Rc1/8

3.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8Rc1/8

3.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8Rc1/4

3.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2Rc1/4

4.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2Rc3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Sonstige Andere Formen, Ausführungen Muffen mit unterschiedlichem Durchmesser Werkstoff Messing
Mit Schraube Rc Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen Umgebungstemperatur(°C) 0-60
Zulässige Flüssigkeiten Wasser, Luft Erscheinungsbild Farbe Standardspezifikationen

Technischer Support