Rohrfitting für Rohrleitungen / PW / Y-Verbinder / ungleiche Durchmesser

Rohrfitting für Rohrleitungen / PW / Y-Verbinder / ungleiche Durchmesser
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm | 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings für Rohrleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 6 bis 12 mm oder 4 bis 10 mm.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Einsteckanschluss für allgemeine pneumatische Rohre.
· Reichhaltiges Sortiment.
· Der Abnahmewinkel des Harzkörpers kann nach der Montage verändert werden.
· Zentralisierte Verrohrung wird unterstützt.
· Typen in Hellgrau und verpackt für Reinräume sind als Optionen verfügbar.
· Die Verpackungsspezifikation für Reinräume verwendet fluoriertes Fett.
· Nach Reinigung mit sauberer Luft wird der Artikel in einem Reinraum der Klasse ISO 6 verpackt, der mit sauberer Luft gereinigt wurde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PW1/4-4
PW3/8-5/16
PW5/16-1/4
PW5/16-1/4W
PW6-4
PW6-4W
PW8-4
PW8-4W
PW8-6
PW8-6W
PW10-6
PW10-6W
PW10-8
PW10-8W
PW12-8
PW12-8W
PW12-10
PW12-10W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

5.18 €

10 12 Arbeitstage -6.354WeißSchwarz

7.10 €

10 11 Arbeitstage -9.537.94WeißSchwarz

5.66 €

10 11 Arbeitstage -7.946.35WeißSchwarz

4.65 €

10 11 Arbeitstage -7.946.35WeißHellgrau

4.47 €

10 5 Arbeitstage 1064SchwarzSchwarz

5.18 €

10 11 Arbeitstage -64HellgrauHellgrau

4.68 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1084SchwarzSchwarz

5.74 €

10 11 Arbeitstage -84HellgrauHellgrau

4.68 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1086SchwarzSchwarz

5.66 €

10 12 Arbeitstage -86HellgrauHellgrau

5.48 €

10 5 Arbeitstage 10106SchwarzSchwarz

7.41 €

10 11 Arbeitstage -106HellgrauHellgrau

5.06 €

4.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10108SchwarzSchwarz

7.10 €

10 11 Arbeitstage -108HellgrauHellgrau

7.42 €

10 5 Arbeitstage 10128SchwarzSchwarz

10.29 €

10 11 Arbeitstage -128HellgrauHellgrau

6.83 €

5.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101210SchwarzSchwarz

9.88 €

10 11 Arbeitstage -1210HellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, ungleicher Ø Y-Verbinder, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support