Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
POLL1/8-M5M |
POLL3-M5M |
POLL4-M5M |
POLL5/32-M5M |
POLL6-M5M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
4.65 € | 10 | 11 Arbeitstage | 3.2 | ||
5.38 € | 10 | 11 Arbeitstage | 3 | ||
5.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
4.65 € | 10 | 11 Arbeitstage | 3.97 | ||
5.77 € | 10 | 11 Arbeitstage | 6 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Arten von Anschlussschraube 1 | M | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | M5×0,8 | Erscheinungsbild Farbe | Standardspezifikationen |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften