• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Push-In-Verbinder / L-Form / Aussengewinde / RHL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RHL1/4-01
RHL1/4-02
RHL3/8-03
RHL3/8-04
RHL4-01
RHL4-M5
RHL4-M6
RHL5/16-01
RHL5/16-02
RHL6-01
RHL6-02
RHL8-01
RHL8-02
RHL10-03
RHL10-04
RHL12-03
RHL12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

57.95 €

1 10 Arbeitstage -6.35R1/8

58.00 €

1 10 Arbeitstage -6.35R1/4

83.12 €

1 10 Arbeitstage -9.53R3/8

83.24 €

1 10 Arbeitstage -9.53R1/2

59.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104R1/8

59.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104MM5×0,8

57.77 €

1 10 Arbeitstage -4MM6×1

66.22 €

1 10 Arbeitstage -7.94R1/8

66.25 €

1 10 Arbeitstage -7.94R1/4

57.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106R1/8

60.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106R1/4

66.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108R1/8

66.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108R1/4

83.12 €

1 12 Arbeitstage -10R3/8

83.24 €

1 10 Arbeitstage -10R1/2

83.16 €

1 5 Arbeitstage -12R3/8

83.27 €

1 10 Arbeitstage -12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Für oszillierende Teile, rotierende Teile Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard/Mini Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support