Hersteller-Teilenummer: PC6-02EG
Marke: NIHON PISCO
Preis: 2.52 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø 1: 6 mm
Arten von Anschlussschraube 1: R
Gewinde-Nenndurchmesser 1: 1/4
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PC6-02EG
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften | Schraubmontage, Richtung | Gerade |
Betriebstemperatur(°C) | 0::40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / PC-EG / antistatisch / antistatisch, die Teilenummer ist PC6-02EG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PC6-02EG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PC12-04EG |
PC3-M5MEG |
PC4-02EG |
PC6-03EG |
PC6-M5EG |
PC6-M6EG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 € | 10 | 10 Arbeitstage | 12 | R | 1/2 | ||
2.93 € | 10 | 11 Arbeitstage | 3 | M | M5×0,8 | ||
3.75 € | 10 | 10 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | ||
5.29 € | 10 | 10 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | ||
2.96 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | M | M5×0,8 | ||
4.08 € | 10 | 10 Arbeitstage | 6 | M | M6×1 |