Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft
NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 3 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PV3MEG |
PV6EG |
PV8EG |
PV10EG |
PV12EG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Rohraußen-Ø D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | 3 | ||
4.23 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | 6 | 6 | ||
5.35 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 8 | 8 | ||
7.30 € | 10 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | ||
6.57 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12 | 12 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Kunststoff mit Ableitwirkung für statische Elektrizität | Anwendung | Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften | Verschraubung, gleicher Ø | Kniestückverbindung |
Betriebstemperatur(°C) | 0::40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften