Pneumatik Steckverbinder / KD / Messing / T-Abzweig / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KD / Messing / T-Abzweig / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KD4-01
KD4-01-F
KD4-02
KD4-02-F
KD4-M5
KD4-M5-F
KD6-01
KD6-01-F
KD6-02
KD6-02-F
KD6-03
KD6-03-F
KD6-M5
KD6-M5-F
KD8-01
KD8-01-F
KD8-02
KD8-02-F
KD8-03
KD8-03-F
KD10-01
KD10-01-F
KD10-02
KD10-02-F
KD10-03
KD10-03-F
KD10-04
KD10-04-F
KD12-02
KD12-02-F
KD12-03
KD12-03-F
KD12-04
KD12-04-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

8.76 €

10 12 Arbeitstage 0~1004R1/8

9.63 €

10 12 Arbeitstage 0~1204R1/8

9.17 €

10 12 Arbeitstage 0~1004R1/4

10.04 €

10 12 Arbeitstage 0~1204R1/4

9.40 €

10 12 Arbeitstage 0~1004MM5×0,8

10.40 €

10 12 Arbeitstage 0~1204MM5×0,8

9.93 €

10 12 Arbeitstage 0~1006R1/8

11.03 €

10 12 Arbeitstage 0~1206R1/8

10.33 €

10 12 Arbeitstage 0~1006R1/4

11.42 €

10 12 Arbeitstage 0~1206R1/4

10.97 €

10 12 Arbeitstage 0~1006R3/8

12.06 €

10 12 Arbeitstage 0~1206R3/8

10.58 €

10 12 Arbeitstage 0~1006MM5×0,8

11.76 €

10 12 Arbeitstage 0~1206MM5×0,8

11.00 €

10 12 Arbeitstage 0~1008R1/8

12.75 €

10 12 Arbeitstage 0~1208R1/8

11.16 €

10 12 Arbeitstage 0~1008R1/4

12.90 €

10 12 Arbeitstage 0~1208R1/4

11.90 €

10 12 Arbeitstage 0~1008R3/8

13.66 €

10 12 Arbeitstage 0~1208R3/8

14.05 €

10 12 Arbeitstage 0~10010R1/8

16.79 €

10 12 Arbeitstage 0~12010R1/8

14.41 €

10 12 Arbeitstage 0~10010R1/4

17.16 €

10 12 Arbeitstage 0~12010R1/4

14.58 €

10 12 Arbeitstage 0~10010R3/8

17.34 €

10 12 Arbeitstage 0~12010R3/8

15.11 €

10 12 Arbeitstage 0~10010R1/2

17.86 €

10 12 Arbeitstage 0~12010R1/2

17.02 €

10 12 Arbeitstage 0~10012R1/4

21.51 €

10 12 Arbeitstage 0~12012R1/4

17.07 €

10 12 Arbeitstage 0~10012R3/8

21.55 €

10 12 Arbeitstage 0~12012R3/8

17.63 €

10 12 Arbeitstage 0~10012R1/2

22.14 €

10 12 Arbeitstage 0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig

Technischer Support