Pneumatik Steckverbinder / KU / Messing / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KU / Messing / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KU4-1
KU4-1-F
KU6-1
KU6-1-F
KU8-1
KU8-1-F
KU10-1
KU10-1-F
KU12-1
KU12-1-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

4.36 €

10 5 Arbeitstage 0~10044

6.18 €

10 12 Arbeitstage 0~12044

6.13 €

10 5 Arbeitstage 0~10066

5.49 €

10 12 Arbeitstage 0~12066

5.09 €

10 12 Arbeitstage 0~10088

6.41 €

10 12 Arbeitstage 0~12088

6.68 €

10 12 Arbeitstage 0~1001010

8.85 €

10 12 Arbeitstage 0~1201010

9.04 €

10 12 Arbeitstage 0~1001212

12.78 €

10 12 Arbeitstage 0~1201212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig Verschraubung, gleicher Ø Gerader Verbinder

Technischer Support