Rohrverschraubungen zum Spritzschutz, Schottverschraubung aus Messing, ohne Abdeckung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KM4-1
KM4-1-F
KM6-1
KM6-1-F
KM8-1
KM8-1-F
KM10-1
KM10-1-F
KM12-1
KM12-1-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

6.04 €

10 12 Arbeitstage 0~10044

5.32 €

10 12 Arbeitstage 0~12044

7.53 €

10 5 Arbeitstage 0~10066

6.05 €

10 12 Arbeitstage 0~12066

9.85 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

0~10088

7.55 €

10 12 Arbeitstage 0~12088

14.08 €

10 12 Arbeitstage 0~1001010

11.02 €

10 12 Arbeitstage 0~1201010

20.46 €

10 12 Arbeitstage 0~1001212

23.67 €

10 12 Arbeitstage 0~1201212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig Verschraubung, gleicher Ø Abtrennungsverbinder

Technischer Support