• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS304-Fittings, Verbindungskappe

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS304-Fittings, Verbindungskappe
[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a chemical atmosphere.
· Comes with SUS304 in metal body.
▪ Comes with FKM in sealing material

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPF4SUS
PPF6SUS
PPF8SUS
PPF10SUS
PPF12SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

10.47 €

1 11 Arbeitstage 44

12.73 €

1 11 Arbeitstage 66

14.88 €

1 11 Arbeitstage 88

18.22 €

1 11 Arbeitstage 1010

22.08 €

1 11 Arbeitstage 1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Anwendung Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien andere Formen Kappe Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support