• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS304-Fittings, gerades Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC4-01SUS
PC4-02SUS
PC4-M5SUS
PC4-M6SUS
PC6-01SUS
PC6-02SUS
PC6-03SUS
PC6-M5SUS
PC6-M6SUS
PC8-01SUS
PC8-02SUS
PC8-03SUS
PC10-01SUS
PC10-02SUS
PC10-03SUS
PC10-04SUS
PC12-02SUS
PC12-03SUS
PC12-04SUS
PC16-03SUS
PC16-04SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

30.75 €

1 5 Arbeitstage 4R1/8

33.92 €

1 5 Arbeitstage 4R1/4

30.73 €

1 5 Arbeitstage 4MM5×0,8

30.73 €

1 11 Arbeitstage 4MM6×1

34.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6R1/8

34.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6R1/4

36.76 €

1 5 Arbeitstage 6R3/8

34.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6MM5×0,8

33.49 €

1 5 Arbeitstage 6MM6×1

36.07 €

1 12 Arbeitstage 8R1/8

37.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8R1/4

39.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8R3/8

49.42 €

1 5 Arbeitstage 10R1/8

49.41 €

1 12 Arbeitstage 10R1/4

49.44 €

1 5 Arbeitstage 10R3/8

49.61 €

1 5 Arbeitstage 10R1/2

53.08 €

1 5 Arbeitstage 12R1/4

53.03 €

1 12 Arbeitstage 12R3/8

53.13 €

1 5 Arbeitstage 12R1/2

59.85 €

1 12 Arbeitstage 16R3/8

59.91 €

1 10 Arbeitstage 16R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anwendung Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien Schraubmontage, Richtung Gerade
Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support