Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
39.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | ||
36.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M5×0,8 | ||
36.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M6×1 | ||
40.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | ||
41.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
43.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | ||
40.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M5×0,8 | ||
40.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M6×1 | ||
43.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
43.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | ||
45.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | ||
58.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/8 | ||
58.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
58.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
60.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/2 | ||
64.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/4 | ||
64.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 3/8 | ||
64.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien | Schraubmontage, Zweig | Kniestückverzweigung | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften