Hersteller-Teilenummer: PX4-01SUS
Marke: NIHON PISCO
Preis: 42.11 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø 1: 4 mm
Arten von Anschlussschraube 1: R
Gewinde-Nenndurchmesser 1: 1/8
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PX4-01SUS
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien | Schraubmontage, Zweig | Y-Verzweigung | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / P□-SUS / Edelstahl A2 / Y-Verbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist PX4-01SUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PX4-01SUS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PX10-04SUS |
PX12-02SUS |
PX12-03SUS |
PX4-02SUS |
PX4-M5SUS |
PX4-M6SUS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/2 | ||
74.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 1/4 | ||
74.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 3/8 | ||
45.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/4 | ||
42.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M5×0,8 | ||
42.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M6×1 |