Pneumatik Steckverbinder / PE-SUS / Edelstahl A2 / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / PE-SUS / Edelstahl A2 / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



Die Rohr-Fittings von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 4 oder 16 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PE4SUS
PE6SUS
PE8SUS
PE10SUS
PE12SUS
PE16SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

41.36 €

1 11 Arbeitstage 44

45.25 €

1 5 Arbeitstage 66

60.29 €

1 12 Arbeitstage 88

66.04 €

1 12 Arbeitstage 1010

73.16 €

1 11 Arbeitstage 1212

87.96 €

1 11 Arbeitstage 1616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Anwendung Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support