Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PEG6-4SUS |
PEG8-6SUS |
PEG10-8SUS |
PEG12-10SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Rohraußen-Ø D (D1) (mm) | Rohraußen-Ø D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
51.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
56.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 8 | ||
62.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 10 | 12 | 10 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien | Verschraubung, ungleicher Ø | Verbinder, T-Stücke, unterschiedlicher Durchmesser | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Rohraußen-Ø D2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften