Für Korrosionsbeständigkeit: SUS316-Fittings, Verbindungsstück-Kniestück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSV10
SSV12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

41.91 €

1 5 Arbeitstage 10

60.02 €

1 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Anwendung Für aggressive / ätzende Medien / Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Steuerung der Gussformtemperatur / Wärmebeständig / Kältebeständigkeit Verschraubung, gleicher Ø Kniestückverbindung
Betriebstemperatur(°C) -15::120 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen Schmiermittelspezifikationen Keine Ölspezifikation

Technischer Support