Hersteller-Teilenummer: SSM10
Marke: NIHON PISCO
Preis: 43.36 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSM10
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Anwendung | Für aggressive / ätzende Medien / Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Steuerung der Gussformtemperatur / Wärmebeständig / Kältebeständigkeit | Verschraubung, gleicher Ø | Abtrennungsverbinder |
Betriebstemperatur(°C) | -15::120 | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 10 | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Schmiermittelspezifikationen | Keine Ölspezifikation |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften