Für Korrosionsbeständigkeit: korronsionsfeste Fittings aus SUS303-Äquivalent, Winkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPL4-01
SPL4-02
SPL4-M5
SPL4-M6
SPL6-01
SPL6-02
SPL6-03
SPL6-M5
SPL6-M6
SPL8-01
SPL8-02
SPL8-03
SPL10-01
SPL10-02
SPL10-03
SPL10-04
SPL12-02
SPL12-03
SPL12-04
SPL16-03
SPL16-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

11.66 €

1 12 Arbeitstage 4R1/8

13.51 €

1 12 Arbeitstage 4R1/4

11.55 €

1 12 Arbeitstage 4MM5×0,8

13.71 €

1 11 Arbeitstage 4MM6×1

15.55 €

1 6 Arbeitstage 6R1/8

16.88 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4

20.17 €

1 12 Arbeitstage 6R3/8

13.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6MM5×0,8

13.37 €

1 12 Arbeitstage 6MM6×1

17.76 €

1 5 Arbeitstage 8R1/8

18.08 €

1 5 Arbeitstage 8R1/4

18.33 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8

23.12 €

1 5 Arbeitstage 10R1/8

23.86 €

1 5 Arbeitstage 10R1/4

20.77 €

1 6 Arbeitstage 10R3/8

27.17 €

1 6 Arbeitstage 10R1/2

28.37 €

1 12 Arbeitstage 12R1/4

33.22 €

1 5 Arbeitstage 12R3/8

29.43 €

1 12 Arbeitstage 12R1/2

40.97 €

1 12 Arbeitstage 16R3/8

36.65 €

1 12 Arbeitstage 16R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke Kniestücke, Außengewinde
Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support