Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 16 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPV4 |
SPV6 |
SPV8 |
SPV10 |
SPV12 |
SPV16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verschraubung, gleicher Ø | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Rohraußen-Ø D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 4 | 4 | |
14.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | Kniestückverbindung | 6 | 6 | ||
15.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | Kniestückverbindung | 8 | 8 | ||
19.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kniestückverbindung | 10 | 10 | ||
24.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kniestückverbindung | 12 | 12 | ||
29.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | Kniestückverbindung | 16 | 16 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verschraubung, gleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften