• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Korrosionsbeständigkeit: korrosionsfeste Fittings aus SUS303-Äquivalent, Y-Anschlussstück

Für Korrosionsbeständigkeit: korrosionsfeste Fittings aus SUS303-Äquivalent, Y-Anschlussstück
  • Mengenrabatt
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel with corrosion resistance equivalent to SUS303 (Cr19 – 21%, Mo1.5 – 2.5% stainless).
· Copper-based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPY4
SPY6
SPY8
SPY10
SPY12
SPY16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

15.92 €

1 10 Arbeitstage 44

18.24 €

1 10 Arbeitstage 66

21.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88

25.72 €

1 10 Arbeitstage 1010

31.73 €

1 12 Arbeitstage 1212

38.64 €

1 11 Arbeitstage 1616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, gleicher Ø Y-Stück Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support