• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Für Korrosionsbeständigkeit: korrosionsfeste Fittings aus SUS303-Äquivalent, Triple mit ungleichem Durchmesser

Für Korrosionsbeständigkeit: korrosionsfeste Fittings aus SUS303-Äquivalent, Triple mit ungleichem Durchmesser

No copper-based metals are used. Also ideal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect for use in a corrosive atmosphere if additional strength is required.
· The metal body uses special stainless steel with equivalent corrosion resistance to SUS303 (Cr19–21%, Mo1.5–2.5% stainless steel).
· No copper based metal is used.
· HNBR has been utilized in the rubber sealing material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPKG6-4
SPKG8-4
SPKG8-6
SPKG10-6
SPKG10-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2
(φ)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)
Rohraußen-Ø D2
(mm)

23.15 €

10 Arbeitstage 0~606464

24.87 €

10 Arbeitstage 0~608484

29.38 €

9 Arbeitstage 0~608686

29.72 €

9 Arbeitstage 0~60106106

31.43 €

10 Arbeitstage 0~60108108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, ungleicher Ø Unterschiedlicher Durchmesser, dreifach

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support