• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gussformkühlung Ausführung Rohrbefestigung lang mit Innensechskant, gerade

Gussformkühlung Ausführung Rohrbefestigung lang mit Innensechskant, gerade
[Features]
• One-touch fitting for general pneumatic pipes and mold cooling.
• Inner diameter hexagon type tightening is supported even in narrow mounting locations and narrow pitch.
• A total of 8 types are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POC8-01-L40
POC8-01-L50
POC8-01-L60
POC8-01-L70
POC8-01-L80
POC8-01-L90
POC8-01-L100
POC8-01-L110
POC8-02-L50
POC8-02-L60
POC8-02-L70
POC8-02-L80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenndurchmesser 1 Gesamtlänge
(mm)

9.48 €

10 5 Arbeitstage 1/840

8.14 €

10 5 Arbeitstage 1/850

11.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/860

12.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/870

14.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/880

15.27 €

5 5 Arbeitstage 1/890

16.50 €

5 5 Arbeitstage 1/8100

17.66 €

5 5 Arbeitstage 1/8110

8.89 €

10 5 Arbeitstage 1/450

13.29 €

10 5 Arbeitstage 1/460

14.50 €

10 5 Arbeitstage 1/470

17.21 €

5 5 Arbeitstage 1/480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini / Steuerung der Gussformtemperatur Betriebstemperatur(°C) 0::60
Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 8 Arten von Anschlussschraube 1 R

Technischer Support