Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASC10-ID06BP |
ASC10-ID09BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Öffnungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.5 | ||
17.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Steuerung der Gussformtemperatur / Wärmebeständig | Schraubmontage, Richtung | Gerade |
Betriebstemperatur(°C) | 0::120 | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 6.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften