Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASC10-01FP |
ASC10-02FP |
ASC10-03FP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/8 | ||
17.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
19.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3/8 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Steuerung der Gussformtemperatur | Schraubmontage, Richtung | Gerade |
Betriebstemperatur(°C) | 0::120 | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 8 | Arten von Anschlussschraube 1 | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften