Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASC10-ID06B01 |
ASC10-ID06B02 |
ASC10-ID06B03 |
ASC10-ID09B01 |
ASC10-ID09B02 |
ASC10-ID09B03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Öffnungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 4.5 | ||
21.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 4.5 | ||
21.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 4.5 | ||
21.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 5.3 | ||
22.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/4 | 6 | |
21.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 6 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Steuerung der Gussformtemperatur / Wärmebeständig | Schraubmontage, Richtung | Gerade |
Betriebstemperatur(°C) | 0::120 | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 6.3 | Arten von Anschlussschraube 1 | R |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Öffnungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften