Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASL10-1001 |
ASL10-1002 |
ASL10-1003 |
ASL10-1201 |
ASL10-1202 |
ASL10-1203 |
ASL10-601 |
ASL10-602 |
ASL10-603 |
ASL10-801 |
ASL10-802 |
ASL10-803 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/8 | ||
28.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/4 | ||
28.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 3/8 | ||
29.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | 1/8 | ||
29.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | 1/4 | ||
30.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | 3/8 | ||
24.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 1/8 | ||
25.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 1/4 | ||
25.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 3/8 | ||
26.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 1/8 | ||
26.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 1/4 | ||
26.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 3/8 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Steuerung der Gussformtemperatur | Schraubmontage, Richtung | Kniestück |
Kniestücke | Kniestücke, Außengewinde | Betriebstemperatur(°C) | 0::120 | Arten von Anschlussschraube 1 | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften