Nadelhülsen und Nadellager

Nadelhülsen und Nadellager
  • Mengenrabatt

[Features]
· Bearing includes a needle roller and cage installed following formation of an outer ring from a thin steel plate via precision drawing and surface curing of the corresponding raceway. (For model numbers with "M" in the suffix symbol, curing is performed after installation).
· Allows for space and cost savings and has the lowest section height of any bearing which includes an outer ring.
· Generally, designs which use the axis as a raceway directly do not include an inner ring.
· Structured so that the outer ring needle roller and the retainer do not separate, and handling is simplified as the bearing is only press-fixed to a rigid housing and no stop ring for performing fixing in the axial direction is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7E-8Q-HK3016
7E-8Q-HMK2620B
7E-HMK1525
7E-HMK2616
7E-HMK2620CT
7E-HMK3220
7E-HMK3230
7E-HMK4020
7E-HMK4025
7E-HMK5012
7E-HMK5015
7E-HMK5020
7E-HMK5025
7E-HMK5030CPX1
7E-HMK5040ZWD
BK0408T2
BK0509
BK0609T2
BK0709
BK0910
BK0912
BK1010
BK1012
BK1015
BK1210
BK1512
BK1516
BK1522ZWD
BK1812
BK1816
BK2016
BK2216
BK2516
BK2526
BK2820
BK3026
BK3038ZWD
DCL44T2
DCL45T2
DCL47T2
DCL65
DCL66
DCL88
DCL108
DCL126
DCL1612
DCL2412
DCL3216
HK0306T2
HK0408T2
HK0609FM
HK0709
HK0810
HK0810C
HK0910
HK0910C
HK0912
HK1010
HK1010D
HK1012
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLastrichtung Außenring ID d
(Ø)
Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Anzahl der Laufringzeilen Größe Standards Halterung Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)
Abdichtende Struktur Schmiermittel Symbol Lagerspiel Symbol Format Symbol Halter Spezifikationen Dichtung, Versiegelung Symbol für Lagerring-Form Anzahl der Umdrehungen
(Upm)
Serie Gehäusehärtung (nur äußerer Ring) Außenring-Ölbohrung Premium Schalen-Lager Wärmebehandlung nach Zusammenbau (Vorgebogener Typ)

5.13 €

3 Arbeitstage 10RadialMit Außenring303716EinreihigMetrisches System-18100--NANA-HK-Offenes Ende--5500StandardGehäusehärtungNANANA

6.87 €

9 Arbeitstage 10RadialMit Außenring263420EinreihigMetrisches System-21600--NANA-HMK-Offenes Ende--6000Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

5.29 €

6 Arbeitstage -RadialMit Außenring152225EinreihigMetrisches System-18500--NANA-HMK-Offenes Ende--11000Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

6.65 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring263416EinreihigMetrisches System-17100--NANA-HMK-Offenes Ende--6000Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

6.70 €

3 Arbeitstage 10Radial / AnpresskraftMit Außenring263420EinreihigMetrisches SystemSchweißform21100--NANA-HMKC (Schweißhalter)Offenes Ende--6000Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

8.12 €

6 Arbeitstage -RadialMit Außenring324220EinreihigMetrisches System-27500--NANA-HMK-Offenes Ende--5000Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

8.78 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring324230EinreihigMetrisches System-41500--NANA-HMK-Offenes Ende--5000Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

10.14 €

6 Arbeitstage -RadialMit Außenring405020EinreihigMetrisches System-32500--NANA-HMK-Offenes Ende--4000Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

10.52 €

3 Arbeitstage -RadialMit Außenring405025EinreihigMetrisches System-41000--NANA-HMK-Offenes Ende--4000Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

11.01 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring506212EinreihigMetrisches System-18200--NANA-HMK-Offenes Ende--3200Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

11.61 €

6 Arbeitstage -RadialMit Außenring506215EinreihigMetrisches System-25900--NANA-HMK-Offenes Ende--3200Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

12.10 €

6 Arbeitstage -RadialMit Außenring506220EinreihigMetrisches System-37500--NANA-HMK-Offenes Ende--3200Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

12.32 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring506225EinreihigMetrisches System-48000--NANA-HMK-Offenes Ende--3200Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

12.86 €

6 Arbeitstage -RadialMit Außenring506230EinreihigMetrisches SystemSchweißform58500--NANA-HMKC (Schweißhalter)Offenes Ende--3200Schwere LastenGehäusehärtungNANANA

17.33 €

6 Arbeitstage -RadialMit Außenring506240ZweireihigMetrisches System-70000--NANA-HMK-Offenes Ende, mehrreihige Ausführung--3200Schwere LastenGehäusehärtungVerfügbarNANA

3.66 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RadialMit Außenring488EinreihigMetrisches SystemKunstharz-Gießen1770--NANA-BKT2 (Polyamid-Harz, Formhalter)Geschlossenes Ende--30000StandardNANANANA

3.75 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RadialMit Außenring599EinreihigMetrisches System-2640--NANA-BK-Geschlossenes Ende--27000StandardNANANANA

3.22 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring6109EinreihigMetrisches SystemKunstharz-Gießen2660--NANA-BKT2 (Polyamid-Harz, Formhalter)Geschlossenes Ende--25000StandardNANANANA

3.22 €

6 Arbeitstage -RadialMit Außenring7119EinreihigMetrisches System-3400--NANA-BK-Geschlossenes Ende--23000StandardNANANANA

3.22 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring91310EinreihigMetrisches System-4750--NANA-BK-Geschlossenes Ende--18000StandardNANANANA

3.22 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring91312EinreihigMetrisches System-5650--NANA-BK-Geschlossenes Ende--18000StandardNANANANA

3.55 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RadialMit Außenring101410EinreihigMetrisches System-4500--NANA-BK-Geschlossenes Ende--16000StandardNANANANA

3.55 €

3 Arbeitstage 10RadialMit Außenring101412EinreihigMetrisches System-5900--NANA-BK-Geschlossenes Ende--16000StandardNANANANA

3.60 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RadialMit Außenring101415EinreihigMetrisches System-7100--NANA-BK-Geschlossenes Ende--16000StandardNANANANA

3.38 €

6 Arbeitstage -RadialMit Außenring121610EinreihigMetrisches System-5050--NANA-BK-Geschlossenes Ende--13000StandardNANANANA

3.60 €

3 Arbeitstage 10RadialMit Außenring152112EinreihigMetrisches System-7500--NANA-BK-Geschlossenes Ende--11000StandardNANANANA

3.85 €

3 Arbeitstage 10RadialMit Außenring152116EinreihigMetrisches System-10700--NANA-BK-Geschlossenes Ende--11000StandardNANANANA

4.44 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring152122ZweireihigMetrisches System-12900--NANA-BK-Geschlossenes Ende, mehrreihige Ausführung--11000StandardNAVerfügbarNANA

3.79 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring182412EinreihigMetrisches System-8300--NANA-BK-Geschlossenes Ende--8500StandardNANANANA

4.03 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring182416EinreihigMetrisches System-11800--NANA-BK-Geschlossenes Ende--8500StandardNANANANA

4.25 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring202616EinreihigMetrisches System-13000--NANA-BK-Geschlossenes Ende--8000StandardNANANANA

4.31 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring222816EinreihigMetrisches System-13600--NANA-BK-Geschlossenes Ende--7500StandardNANANANA

4.50 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring253216EinreihigMetrisches System-15900--NANA-BK-Geschlossenes Ende--6500StandardNANANANA

5.34 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring253226EinreihigMetrisches System-26400--NANA-BK-Geschlossenes Ende--6500StandardNANANANA

4.91 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring283520EinreihigMetrisches System-21300--NANA-BK-Geschlossenes Ende--5500StandardNANANANA

5.56 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring303726EinreihigMetrisches System-28500--NANA-BK-Geschlossenes Ende--5500StandardNANANANA

6.76 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring303738ZweireihigMetrisches System-38500--NANA-BK-Geschlossenes Ende, mehrreihige Ausführung--5500StandardNAVerfügbarNANA

4.36 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring6.350(1/4)11.112(7/16)6.350(1/4)EinreihigZoll-SystemKunstharz-Gießen1580--NANA-DCLT2 (Polyamid-Harz, Formhalter)Offenes Ende--25000ZollNANANANA

4.36 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring6.350(1/4)11.112(7/16)7.938(5/16)EinreihigZoll-SystemKunstharz-Gießen2160--NANA-DCLT2 (Polyamid-Harz, Formhalter)Offenes Ende--25000ZollNANANANA

4.47 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring6.350(1/4)11.112(7/16)11.112(7/16)EinreihigZoll-SystemKunstharz-Gießen3550--NANA-DCLT2 (Polyamid-Harz, Formhalter)Offenes Ende--25000ZollNANANANA

4.64 €

3 Arbeitstage 10RadialMit Außenring9.525(3/8)14.288(9/16)7.938(5/16)EinreihigZoll-System-3100--NANA-DCL-Offenes Ende--17000ZollNANANANA

4.47 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring9.525(3/8)14.288(9/16)9.525(3/8)EinreihigZoll-System-4100--NANA-DCL-Offenes Ende--17000ZollNANANANA

4.77 €

3 Arbeitstage 10RadialMit Außenring12.700(1/2)17.462(11/16)12.700(1/2)EinreihigZoll-System-6700--NANA-DCL-Offenes Ende--13000ZollNANANANA

5.04 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring15.875(5/8)20.638(13/16)12.700(1/2)EinreihigZoll-System-7700--NANA-DCL-Offenes Ende--10000ZollNANANANA

5.04 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10RadialMit Außenring19.050(3/4)25.400(1)9.525(3/8)EinreihigZoll-System-6450--NANA-DCL-Offenes Ende--8500ZollNANANANA

6.30 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring25.400(1)31.750(1 1/4)19.050(3/4)EinreihigZoll-System-18600--NANA-DCL-Offenes Ende--6500ZollNANANANA

8.45 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring38.100(1 1/2)47.625(1 7/8)19.050(3/4)EinreihigZoll-System-26600--NANA-DCL-Offenes Ende--4300ZollNANANANA

10.85 €

6 Arbeitstage 10RadialMit Außenring50.800(2)60.325(2 3/8)25.400(1)EinreihigZoll-System-44000--NANA-DCL-Offenes Ende--3100ZollNANANANA

3.84 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RadialMit Außenring36.56EinreihigMetrisches SystemKunstharz-Gießen925--NANA-HKT2 (Polyamid-Harz, Formhalter)Offenes Ende--33000StandardNANANANA

3.25 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-RadialMit Außenring488EinreihigMetrisches SystemKunstharz-Gießen1770--NANA-HKT2 (Polyamid-Harz, Formhalter)Offenes Ende--30000StandardNANANANA

3.56 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Radial-6109EinreihigMetrisches SystemNA-29202590-Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenStandardNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten------

2.97 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-RadialMit Außenring7119EinreihigMetrisches System-3400--NANA-HK-Offenes Ende--23000StandardNANANANA

2.97 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RadialMit Außenring81210EinreihigMetrisches System-3850--NANA-HK-Offenes Ende--30000StandardNANANANA

3.13 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RadialMit Außenring81210EinreihigMetrisches SystemSchweißform3850--NANA-HKC (Schweißhalter)Offenes Ende--20000StandardNANANANA

3.73 €

3 Arbeitstage 10RadialMit Außenring91310EinreihigMetrisches System-4300--NANA-HK-Offenes Ende--27000StandardNANANANA

3.44 €

3 Arbeitstage 10RadialMit Außenring91310EinreihigMetrisches SystemSchweißform4750--NANA-HKC (Schweißhalter)Offenes Ende--18000StandardNANANANA

2.98 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-RadialMit Außenring91312EinreihigMetrisches System-5650--NANA-HK-Offenes Ende--18000StandardNANANANA

3.13 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-RadialMit Außenring101410EinreihigMetrisches System-4500--NANA-HK-Offenes Ende--16000StandardNANANANA

3.64 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

10RadialMit Außenring101410EinreihigMetrisches System-4500--NANA-HK-Offenes Ende--24000StandardNAVerfügbarNANA

3.14 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-RadialMit Außenring101412EinreihigMetrisches System-5900--NANA-HK-Offenes Ende--16000StandardNANANANA

Loading...

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Nadelrolle Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Spezifikationen/Umwelt Standard
Lagerkugeln, Material Stahl Außenring, Ausführung Flach

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support