Stirn-Zahnräder / S50D□□B-□□□ / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B, K / POM / weiss

Stirn-Zahnräder / S50D□□B-□□□ / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B, K / POM / weiss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff Kunststoff, / , Bauform Form B oder Form K, / , Zähnezahl 14 - 120, / , Zahnradbreite 3 - 8 mm, / , Modul 0.5 mm, / , Bohrungsdurchmesser 3 - 8 mm



Mit Stirnzahnrädern von KYOUIKU GEAR MF (KG) lassen sich selbst schwierigste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine exakte Kraftübertragung und außergewöhnliche Stabilität aus und sind dadurch perfekt für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Bei einer Breite von 3 bis 8 mm hat jedes Zahnrad 14 bis 120 Zähne. Der Bohrungsdurchmesser ist von 3 bis 8 mm konfigurierbar. Dadurch bietet sich jeder Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Erhältlich sind die Stirnzahnräder mit einem Modul von 0.5 mm. Kunststoffzahnräder punkten im Vergleich zu Metallvarianten mit ihrem leichten Gewicht und ihrer großen Designvielfalt. Ihre Korrosionsbeständigkeit und natürlichen Selbstschmiereigenschaften machen sie besonders wartungsfreundlich und kosteneffizient. Es stehen insgesamt zwei Bauformen zur Verfügung: B und K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S50D14K-0803
S50D14K*0803
S50D15K-0803
S50D15K*0803
S50D16K-0803
S50D18K-0803
S50D18K*0803
S50D20B-0303
S50D20B*0303
S50D24B-0303
S50D24B*0303
S50D25B-0303
S50D28B-0303
S50D30B-0303
S50D30B*0303
S50D32B-0303
S50D32B*0303
S50D36B-0303
S50D36B*0303
S50D40B-0303
S50D40B*0303
S50D45B-0303
S50D45B*0303
S50D50B-0303
S50D50B*0303
S50D56B-0303
S50D56B*0303
S50D60B-0303
S50D60B*0303
S50D64B*0303
S50D70B-0304
S50D70B*0304
S50D72B-0304
S50D72B*0304
S50D80B-0304
S50D80B*0304
S50D90B-0305
S50D90B*0305
S50D100B-0305
S50D100B*0305
S50D120B-0305
S50D120B*0305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Form Anzahl - Zähne [B] Zahnbreite
(mm)
Wellenbohrung beendet Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt

8.48 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form K148RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

11.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form K148Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

8.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form K158RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

11.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form K158Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

8.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form K168RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

5.06 €

2.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung3Form K188RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

6.56 €

2.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde3Form K188Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

4.45 €

1.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung3Form B203RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

5.89 €

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde3Form B203Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

8.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form B243RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

10.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B243Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

8.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form B253RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

9.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form B283RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

9.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form B303RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

12.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B303Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form B323RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

7.89 €

4.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde3Form B323Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

10.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form B363RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

13.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B363Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

11.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form B403RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

14.25 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B403Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

12.85 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form B453RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

15.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B453Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

14.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form B503RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B503Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

15.75 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form B563RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

18.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B563Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

16.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung3Form B603RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

10.12 €

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde3Form B603Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

20.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B643Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

19.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung4Form B703RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

11.22 €

6.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde4Form B703Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

19.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung4Form B723RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

23.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form B723Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

21.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung4Form B803RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

24.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form B803Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

25.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung5Form B903RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

28.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B903Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

13.93 €

7.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung5Form B1003RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

32.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B1003Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

17.11 €

8.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung5Form B1203RundbohrungProdukt mit Vorbohrung

40.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B1203Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA
Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA
Toleranz - Wellenbohrung Nicht wählbar Genauigkeit(JIS alt) Klasse 9 oder gleichwertig Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung
Werkstoff (Einzelheiten) POM Weiß (Polyacetal)

Technischer Support