Stirn-Zahnräder / S50S□□K-□□□ / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B, K / weich, induktiv gehärtet / Stahl

Stirn-Zahnräder / S50S□□K-□□□ / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B, K / weich, induktiv gehärtet / Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff BF, Federdrahtstahl oder Stahl, / , Bauform Form B oder Form K, / , Zähnezahl 10 - 120, / , Zahnradbreite 5 - 10 mm, / , Modul 0.5 mm, / , Bohrungsdurchmesser 3 - 36 mm, / , Nabendurchmesser 12 - 42 mm



Stirnzahnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) sind enorm vielseitig einsetzbar. Vor allem bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an Genauigkeit beweisen sie ihre Stärke: eine präzise Übertragung von Bewegung und Drehmoment – und das bei einer erstaunlichen Robustheit. Jedes Zahnrad hat 10 bis 120 Zähne, bei einer Breite von 5 bis 10 mm. Der Bohrungsdurchmesser ist von 3 bis 36 mm konfigurierbar, der Nabendurchmesser von 12 bis 42 mm. Dadurch bietet sich jeder Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Die Stirnzahnräder sind mit einem Modul von 0.5 mm erhältlich. Die Zahnräder sind in den Werkstoffvarianten BF, Federdrahtstahl und Stahl verfügbar. Der hochwertige Stahl bietet eine enorme Belastbarkeit und Formstabilität. Seine herausragende Festigkeit macht aus ihm gefertigte Zahnräder ideal für schwierige Bedingungen und hohe Temperaturen. Es besteht die Wahl zwischen den Bauformen B und K.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S50S10K-1006
S50S12K-1007
S50S14K-1008
S50S15K*0803
S50S16K*0803
S50S18K*0804
S50S20K*0804
S50S22K*0804
S50S24K*0804
S50S25B*0804
S50S26B*0804
S50S28B*0804
S50S30B*0805
S50S32B*0505
S50S35B*0505
S50S36B*0505
S50S40BF-0504
S50S40BF-0504-H-5
S50S40BF-0504-H-6
S50S40BF-0504-H-7
S50S40BF-0504-H-8
S50S40BF-0504-H-9
S50S40BF-0504-P-6
S50S40BF-0504-P-7
S50S40BF-0504-P-8
S50S40BF-0504-P-9
S50S40B*0505
S50S42B*0505
S50S48B*0505
S50S50B*0505
S50S54B*0505
S50S55B*0505
S50S60B*0506
S50S64B*0506
S50S70B*0506
S50S72B*0506
S50S75B*0506
S50S80BF-0506
S50S80BF-0506-H-7
S50S80BF-0506-H-8
S50S80BF-0506-H-9
S50S80BF-0506-H-10
S50S80BF-0506-H-11
S50S80BF-0506-H-12
S50S80BF-0506-H-13
S50S80BF-0506-H-14
S50S80BF-0506-H-15
S50S80BF-0506-H-16
S50S80BF-0506-H-17
S50S80BF-0506-H-18
S50S80BF-0506-H-19
S50S80BF-0506-H-20
S50S80BF-0506-H-21
S50S80BF-0506-H-22
S50S80BF-0506-P-7
S50S80BF-0506-P-8
S50S80BF-0506-P-9
S50S80BF-0506-P-11
S50S80BF-0506-P-12
S50S80B*0508
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Form Anzahl - Zähne [B] Zahnbreite
(mm)
Toleranz - Wellenbohrung Genauigkeit
(JIS alt)
Spezifikationen Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Größe Gewindebohrung Gewindestiftgröße Durchmesser der Nabe
(mm)
Grundwerkstoff

6.85 €

1 5 Arbeitstage 10--Form K1010H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

7.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--Form K1210H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

7.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10--Form K1410H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form K158H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

8.37 €

4.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde3Form K168H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

8.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form K188H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

9.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form K208H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

9.20 €

4.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde4Form K228H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

12.26 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form K248H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

8.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form B258H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

8.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form B268H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

7.44 €

3.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde4Form B288H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

8.74 €

5.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde5Form B308H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

7.98 €

4.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde5Form B325H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

9.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B355H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

8.15 €

3.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde5Form B365H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

9.13 €

1 8 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form B405H8Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

16.93 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung5Form B405--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--15BF

16.93 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung6Form B405--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--15BF

16.93 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung7Form B405--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--15BF

16.93 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung8Form B405--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--15BF

16.93 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung9Form B405--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--15BF

19.83 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B405--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungProdukt mit VorbohrungM4M4×315BF

19.83 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde7Form B405--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungProdukt mit VorbohrungM4M4×315BF

19.83 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Form B405--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungProdukt mit VorbohrungM4M4×315BF

19.83 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde9Form B405--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungProdukt mit VorbohrungM4M4×315BF

10.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B405H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

10.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B425H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

11.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B485H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

13.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B505H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

12.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B545H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

15.39 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B555H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

13.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B605H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

12.29 €

6.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde6Form B645H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

19.00 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B705H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

15.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B725H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

20.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B755H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

17.20 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B805H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung7Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung8Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung9Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung10Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung11Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung12Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung13Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung14Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung15Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung16Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung17Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung18Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung19Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung20Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung21Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

21.71 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung22Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung--28BF

24.60 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde7Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungProdukt mit VorbohrungM4M4×328BF

24.60 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungProdukt mit VorbohrungM4M4×328BF

24.60 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde9Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungProdukt mit VorbohrungM4M4×328BF

24.60 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde11Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungProdukt mit VorbohrungM4M4×328BF

24.60 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde12Form B805--Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungProdukt mit VorbohrungM4M4×328BF

15.85 €

7.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde8Form B805H7Klasse 8 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA
Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA
Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support