• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Langgliedrige Rollenkette

Langgliedrige Rollenkette

The double pitch roller chain has double the pitch of roller chains for driving.

[Features]
· The double pitch roller chain has double the pitch of roller chains for driving.
· Small conveyor chain with high breaking strength and also excellent abrasion resistance. Each part has the same specifications as roller chains.
· R type and S type rollers are available. Alternately, models A1, A2, K1, K2, SA1, SA2, SK1, and SK2 are available as chains with attachments

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2040-JL
C2040-OL
C2042-OL
C2050-JL
C2050-OL
C2052-OL
C2060H-JL
C2060H-OL
C2062H-OL
C2080H-JL
C2080H-OL
C2082H-OL
C2100H-JL
C2100H-OL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ketten-Nr. Rollenform Nur Anschlussglied

2.13 €

6 Arbeitstage [2040] C2040S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)JL (Verschlussglied)

2.82 €

6 Arbeitstage [2040] C2040S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)OL (Versatzglied)

2.63 €

6 Arbeitstage [2042] C2042R (Rolle äußerer Durchmesser größer als Plattenbreite)OL (Versatzglied)

2.55 €

6 Arbeitstage [2050] C2050S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)JL (Verschlussglied)

3.47 €

6 Arbeitstage [2050] C2050S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)OL (Versatzglied)

3.09 €

6 Arbeitstage [2052] C2052R (Rolle äußerer Durchmesser größer als Plattenbreite)OL (Versatzglied)

3.36 €

6 Arbeitstage [2060] C2060HS (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)JL (Verschlussglied)

4.89 €

6 Arbeitstage [2060] C2060HS (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)OL (Versatzglied)

4.29 €

6 Arbeitstage [2062] C2062HR (Rolle äußerer Durchmesser größer als Plattenbreite)OL (Versatzglied)

3.43 €

6 Arbeitstage [2080] C2080HS (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)JL (Verschlussglied)

6.07 €

6 Arbeitstage [2080] C2080HS (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)OL (Versatzglied)

6.80 €

6 Arbeitstage [2082] C2082HR (Rolle äußerer Durchmesser größer als Plattenbreite)OL (Versatzglied)

5.54 €

6 Arbeitstage [2100] C2100HS (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)JL (Verschlussglied)

14.81 €

6 Arbeitstage [2100] C2100HS (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)OL (Versatzglied)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässige Zugspannung (Bereich frei wählbar)(kN) 2.61~4.00 Ausführung Kettenkörper Max. zulässige Spannung (kN) 2.65

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support