Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ventile B6061/6062-Serie

Ventile B6061/6062-Serie

Maintains set pressure by releasing compressed air when pressure rises. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

[Features]
· Maintains set pressure by releasing compressed air when pressure rises

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B6061-1C
B6061-1C-B
B6061-1C-G
B6061-1C-GB
B6061-1C-L
B6061-1C-LB
B6061-1C-LG
B6061-1C-LGB
B6061-1C-LP
B6061-1C-P
B6061-2C
B6061-2C-B
B6061-2C-G
B6061-2C-GB
B6061-2C-LB
B6061-2C-LG
B6061-2C-LGB
B6061-2C-LP
B6061-2C-LPG
B6061-2C-P
B6061-2C-PB
B6061-2C-PG
B6061-2C-PGB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Halterung Optionales Druckentlastungsventil Manometerdetails

47.65 €

18 Arbeitstage 1/81/8[Nicht im Lieferumfang] kAkAStandardkA

49.96 €

18 Arbeitstage 1/81/8[Nicht im Lieferumfang] kAVerfügbarStandardkA

62.33 €

18 Arbeitstage 1/81/8Mit ManometerkAStandardG49D-6-P10

64.64 €

18 Arbeitstage 1/81/8Mit ManometerVerfügbarStandardG49D-6-P10

47.65 €

19 Arbeitstage 1/81/8[Nicht im Lieferumfang] kAkANiedriger Druck (0,04–0,34 MPa)kA

49.96 €

19 Arbeitstage 1/81/8[Nicht im Lieferumfang] kAVerfügbarNiedriger Druck (0,04–0,34 MPa)kA

62.33 €

17 Arbeitstage 1/81/8Mit ManometerkANiedriger Druck (0,04–0,34 MPa)G49D-6-P04

64.64 €

17 Arbeitstage 1/81/8Mit ManometerVerfügbarNiedriger Druck (0,04–0,34 MPa)G49D-6-P04

49.20 €

17 Arbeitstage 1/81/8[Nicht im Lieferumfang] kAkANiedriger Druck (0,04–0,34 MPa) und PlattenmontagekA

49.20 €

17 Arbeitstage 1/81/8[Nicht im Lieferumfang] kAkAPlattenmontagekA

41.15 €

5 Arbeitstage 1/41/4[Nicht im Lieferumfang] kAkAStandardkA

49.96 €

17 Arbeitstage 1/41/4[Nicht im Lieferumfang] kAVerfügbarStandardkA

62.33 €

17 Arbeitstage 1/41/4Mit ManometerkAStandardG49D-6-P10

64.64 €

5 Arbeitstage 1/41/4Mit ManometerVerfügbarStandardG49D-6-P10

49.96 €

17 Arbeitstage 1/41/4[Nicht im Lieferumfang] kAVerfügbarNiedriger Druck (0,04–0,34 MPa)kA

62.33 €

5 Arbeitstage 1/41/4Mit ManometerkANiedriger Druck (0,04–0,34 MPa)G49D-6-P04

64.64 €

17 Arbeitstage 1/41/4Mit ManometerVerfügbarNiedriger Druck (0,04–0,34 MPa)G49D-6-P04

49.20 €

17 Arbeitstage 1/41/4[Nicht im Lieferumfang] kAkANiedriger Druck (0,04–0,34 MPa) und PlattenmontagekA

63.87 €

17 Arbeitstage 1/41/4Mit ManometerkANiedriger Druck (0,04–0,34 MPa) und PlattenmontageG49D-6-P04

49.20 €

17 Arbeitstage 1/41/4[Nicht im Lieferumfang] kAkAPlattenmontagekA

51.50 €

17 Arbeitstage 1/41/4[Nicht im Lieferumfang] kAVerfügbarPlattenmontagekA

63.87 €

19 Arbeitstage 1/41/4Mit ManometerkAPlattenmontageG49D-6-P10

66.19 €

19 Arbeitstage 1/41/4Mit ManometerVerfügbarPlattenmontageG49D-6-P10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Druckentlastungsventil Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus kA
Negative Stromfunktion kA Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.7 Garantierter Prüfdruck(MPa) 1.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support