• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

One-Touch-Kupplung kompaktes T-Stück

One-Touch-Kupplung kompaktes T-Stück

A compact, single-touch fitting. Does not require sealing tape.

[Features]
· No tools required for mounting and removing the tube.
· The new lock ring enables easier and more secure piping work.
· The threaded part has been sealed with a Teflon resin coating. This helps reduce costs by eliminating the need for sealing tape and by reducing the number of processes.
· Improved corrosion resistance and flame retardancy: The product uses flame-retardant PBT resin (polybutylene terephthalate) for the plastic sections. Helps prevent the spread of fire with the fittings, even in environment that are exposed to sputtering welding sparks.
▪ The brass metal parts have been plated with nickel, helping improve the appearance and corrosion-resistance properties of the product.
Maintains a high airtight seal: Reduces the tube's manipulation force and uses a new form of ring
packing which helps maintain its high air tight seal.
▪ Space saving M type: The width across flats dimensions of the hexagonal type are smaller than the standard F type. The mounting pitch can be made smaller when mounting in parallel.
▪ Hence, mounting in narrow spaces is easy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M4R-01MT
M4R-M5MT
M6R-01MT
M6R-M5MT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewinde-Nenndurchmesser 1

11.34 €

12 Arbeitstage -5~604R1/8

11.75 €

12 Arbeitstage -5~604M5×0,8

11.75 €

12 Arbeitstage -5~606R1/8

12.29 €

12 Arbeitstage -5~606M5×0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Grundwerkstoff Messing Anwendung Standard-Mini Werkstoff Gewinde Standard (Messing)
Dichtungswerkstoff Standard (NBR) Schraubmontage, Zweig T-Stück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support