• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

One-Touch-Kupplung Standardausführung Buchse mit Innengewinde Schnellkoppelpaneel

One-Touch-Kupplung Standardausführung Buchse mit Innengewinde Schnellkoppelpaneel

A compact, single-touch fitting. Does not require sealing tape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F4-01FB
F6-02FB
F8-02FB
F10-03FB
F12-03FB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewinde-Nenndurchmesser 1

6.53 €

12 Arbeitstage -5~604Rc1/8

6.88 €

12 Arbeitstage -5~606Rc1/4

8.23 €

12 Arbeitstage -5~608Rc1/4

11.03 €

12 Arbeitstage -5~6010R3/8

12.52 €

12 Arbeitstage -5~6012Rc3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Grundwerkstoff Messing Werkstoff Gewinde Standard (Messing) Dichtungswerkstoff Standard (NBR)
Schraubmontage, Richtung Schottverschraubungen mit Innengewinde

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support