Einzelteil-Ausführung, Granulat- / Pulver-Förderung gerade B-Typ

Einzelteil-Ausführung, Granulat- / Pulver-Förderung gerade B-Typ
Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.

[Features]
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.
· A vacuum (intake) port and exhaust port are in a single line, and by expelling the working material from the vacuum port through the interior of the vacuum generator VRL, the working material can be transported through the tube.
· Allows model selection by size and weight of working material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VRL50-010608
VRL50-010808
VRL100-020812
VRL100-021012
VRL200-031016
VRL200-041016
VRL300-031016
VRL300-041016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe Absaugfluss
(l/min)
Größe der Entlüftungs-Schnellkupplungen

48.96 €

1 5 Arbeitstage 50R1/8ø650ø8

48.96 €

1 5 Arbeitstage 50R1/8ø850ø8

65.81 €

1 12 Arbeitstage 100R1/4ø8100ø12

65.84 €

1 10 Arbeitstage 100R1/4ø10100ø12

82.93 €

1 12 Arbeitstage 200R3/8ø10200ø16

83.02 €

1 17 Arbeitstage 200R1/2ø10200ø16

99.30 €

1 12 Arbeitstage 300R3/8ø10300ø16

93.89 €

1 10 Arbeitstage 300R1/2ø10300ø16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Mit Ringverdichter, gerade Ausführung B Zusätzliche Funktionen Ventil zur Vakuumerzeugung Endvakuum(kPa) -53
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung Anwendung Einzelstück Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Form der Entlüftungs-Verbindungsöffnung Einfachwirkende Kupplung

Technischer Support