Einzelteil-Ausführung, quadratische Form, Verbindungsmodell, Modell mit eingebautem Vakuumschalter

Einzelteil-Ausführung, quadratische Form, Verbindungsmodell, Modell mit eingebautem Vakuumschalter
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VBE07-66S
VBE10-66S
VBE12-66S
VBH05-44S
VBH07-66S
VBH10-66S
VBH12-66S
VBL05-44S
VBL07-66S
VBL10-66S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe leistung Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø

66.20 €

1 10 Arbeitstage -9217ø6ø6Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung10.50,7 mm

66.20 €

1 10 Arbeitstage -9234ø6ø6Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung211,0 mm

66.18 €

1 10 Arbeitstage -9247ø6ø6Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung271,2 mm

66.18 €

1 10 Arbeitstage -9011.5ø4ø4Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

66.20 €

1 10 Arbeitstage -9323ø6ø6Ausführung mit hoher Saugleistung130,7 mm

66.18 €

1 12 Arbeitstage -9346ø6ø6Ausführung mit hoher Saugleistung281,0 mm

66.18 €

1 12 Arbeitstage -9370ø6ø6Ausführung mit hoher Saugleistung381,2 mm

66.18 €

1 5 Arbeitstage -6611.5ø4ø4Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

66.20 €

1 10 Arbeitstage -6623ø6ø6Ausführung für hohen Durchfluss260,7 mm

66.18 €

1 10 Arbeitstage -6646ø6ø6Ausführung für hohen Durchfluss421,0 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Rechteckig Zusätzliche Funktionen Schalldämpfer / Druckschalter für mechanisches Vakuum Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung Anwendung Einzelstück Betriebsdruckbereich(MPa) 0.15::0.7
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Haupteinheits-Material Polybutylenterephthalat

Technischer Support