Stirn-Zahnräder / S1S8L-1206 / geradverzahnt / Modul 1.0 / Form A, B, K, L / Stahl

Stirn-Zahnräder / S1S8L-1206 / geradverzahnt / Modul 1.0 / Form A, B, K, L / Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff BF, Federdrahtstahl oder Stahl, / , Bauform Form A, Form B, Form K oder Form L, / , Zähnezahl 8 - 120, / , Zahnradbreite 6 - 12 mm, / , Modul 1 mm, / , Bohrungsdurchmesser 5 - 50 mm, / , Nabendurchmesser 16 - 90 mm



Mit Stirnzahnrädern von KYOUIKU GEAR MF (KG) lassen sich selbst schwierigste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine präzise Kraftübertragung und außergewöhnliche Stabilität aus und sind dadurch wie gemacht für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Bei einer Breite von 6 bis 12 mm verfügt jedes Zahnrad über 8 bis 120 Zähne. Die möglichen Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 5 bis 50 mm und Nabendurchmesser von 16 bis 90 mm ab, um Ihre Anwendung auf den Punkt genau zu unterstützen. Erhältlich sind die Stirnzahnräder mit einem Modul von 1 mm. Die Zahnräder sind in den Werkstoffvarianten BF, Federdrahtstahl und Stahl verfügbar. Der hochwertige Stahl bietet eine hervorragende Belastbarkeit und Formstabilität. Seine herausragende Festigkeit macht aus ihm gefertigte Zahnräder ideal für extreme Bedingungen und hohe Temperaturen. Es besteht die Wahl zwischen den Bauformen A, B, K und L.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S1S8L-1210F
S1S10L-1208
S1S10L-1212F
S1S12K*1206
S1S13K*1206
S1S14A-0805F
S1S14A-0806
S1S14A-1206
S1S14B-0805
S1S14K*0806
S1S14K*1206
S1S15A-0805F
S1S15A-0806
S1S15A-1206
S1S15B-0805
S1S15B-1005
S1S15K*0806
S1S15K*1206
S1S16A-0805F
S1S16A-0806
S1S16A-1208
S1S16B-0805
S1S16B-0805-H-6
S1S16B-0805-H-7
S1S16B-0805-H-8
S1S16B-0805-H-9
S1S16B-1005
S1S16K*0806
S1S16K*0808
S1S16K*1208
S1S17A-0805F
S1S17B-0805
S1S17K*0808
S1S17K*1208
S1S18A-0805F
S1S18A-0805F-H-6
S1S18A-0805F-H-7
S1S18A-0805F-H-8
S1S18A-0806
S1S18A-0806-H-10
S1S18A-0806-H-11
S1S18A-0806-H-12
S1S18A-1208
S1S18B-1006
S1S18B*0806
S1S18B*1008
S1S18K*1208
S1S19A-0806F
S1S19A-0806F-H-7
S1S19A-0806F-H-8
S1S19A-0806F-H-9
S1S19A-1208F
S1S19B-0806F
S1S19B-0806F-P-6.35
S1S20A-0806F
S1S20A-0806F-H-7
S1S20A-0806F-H-8
S1S20A-0806F-H-9
S1S20A-0806F-H-10
S1S20A-0808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Form Anzahl - Zähne [B] Zahnbreite
(mm)
Toleranz - Wellenbohrung Genauigkeit
(JIS alt)
Spezifikationen Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Größe Gewindebohrung Gewindestiftgröße Nutbreite
(mm)
Tiefe der Passfedernut
(mm)
Durchmesser der Nabe
(mm)
Grundwerkstoff Stellschraube
(Zubehör)
Nutabmessung b(Seite JS9) Nutabmessung t Schlüsselwerkstoff
(Zubehör)

14.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-10.64Form L812-Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

22.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-8Form L1012-Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

15.08 €

1 5 Arbeitstage 10-12.66Form L1012-Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form K1212H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

9.38 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form K1312H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

5.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung5Form A148H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

5.23 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung6Form A148H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

5.66 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung6Form A1412H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

6.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung5Form B148H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

10.77 €

1 8 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form K148H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

9.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form K1412H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

5.52 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung5Form A158H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

4.64 €

2.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung6Form A158H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

5.79 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung6Form A1512H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

6.60 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung5Form B158H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

7.03 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung5Form B1510H8Klasse 8Produkt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

9.13 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form K158H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

9.87 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form K1512H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

5.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung5Form A168H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

5.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung6Form A168H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

5.88 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung8Form A1612H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

5.70 €

2.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung5Form B168H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

14.53 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung6Form B168Nicht wählbarKlasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

14.53 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung7Form B168Nicht wählbarKlasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

14.53 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung8Form B168Nicht wählbarKlasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

14.53 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung9Form B168Nicht wählbarKlasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

7.14 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung5Form B1610H8Klasse 8Produkt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

9.17 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form K168H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

9.43 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Form K168H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

10.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Form K1612H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

5.66 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung5Form A178H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

7.24 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung5Form B178H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

10.38 €

1 34 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Form K178H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

10.92 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Form K1712H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

5.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung5Form A188H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

13.76 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung6Form A188H7Klasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

13.76 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung7Form A188H7Klasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

13.76 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung8Form A188H7Klasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

5.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rundbohrung6Form A188H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

12.54 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung10Form A188Nicht wählbarKlasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

12.54 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung11Form A188Nicht wählbarKlasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

12.54 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung12Form A188Nicht wählbarKlasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

6.08 €

3.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung8Form A1812H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

6.79 €

3.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung6Form B1810H8Klasse 8Produkt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

8.05 €

3.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde6Form B188H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

8.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Form B1810H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

11.78 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Form K1812H8Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt----------

5.90 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung6Form A198H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

13.87 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung7Form A198H7Klasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

13.87 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung8Form A198H7Klasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

13.87 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung9Form A198H7Klasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

6.33 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung8Form A1912H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

7.38 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung6Form B198H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

18.24 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6.35Form B198H7Klasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungFertiges Produkt----------

6.02 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung6Form A208H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

13.99 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung7Form A208H7Klasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

13.99 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung8Form A208H7Klasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

13.99 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung9Form A208H7Klasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

13.99 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung10Form A208H7Klasse 8–9 oder gleichwertigVerarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

5.89 €

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung8Form A208H7Klasse 8–9 oder gleichwertigProdukt mit Standard-WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----------

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA
Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA
Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support