Präzisionsgeschliffene Zähne CP Zahnstangen RKGP-S

Präzisionsgeschliffene Zähne CP Zahnstangen RKGP-S
  • Mengenrabatt

High-precision ground CP rack gear with low noise. Four-sided ground finish enables high-precision mounting. Both ends machined. Uses S45C tempered material. RoHS Compliant.
[Additional processing possible]· Additional machining such as mount holes can be done.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RKGP2S2-0812
RKGP5S3-1520
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSModul (M)/Kreisteilung (P) Länge L
(mm)
Länge (Nennwert) Anz. Zähne Zahnbreite B
(mm)
Zahnstangenhöhe H
(mm)

178.97 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 60.6366200200100812

159.22 €

4 Arbeitstage 61.5915300300601520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Zahnstange (rechteckig) Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung Thermisch gealtert Geschliffener Zahn Verfügbar Oberflächenbehandlung NA
Enden, Fertigbearbeitung Verfügbar Montagebohrung NA Bohrungsanzahl NA
Werkstoff Symbol EN 1.1191 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support