Präzisionsgeschliffene Zahnstangen (RKG-S)

Präzisionsgeschliffene Zahnstangen (RKG-S)
  • Mengenrabatt

High-precision ground rack gear with low noise. Four-sided ground finish enables high-precision mounting. Both ends machined. Uses S45C tempered material. RoHS Compliant.
[Additional processing possible]· Additional machining such as mount holes can be done.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RKG1S3-1015
RKG1.5S3-1520
RKG50S2-0812
RKG80S2-0812
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSModul (M)/Kreisteilung (P) Länge L
(mm)
Länge (Nennwert) Anz. Zähne Zahnbreite B
(mm)
Zahnstangenhöhe H
(mm)

167.84 €

4 Arbeitstage 61301.59300961015

155.14 €

5 Arbeitstage 61.5301.59300641520

201.33 €

5 Arbeitstage 60.5201.06200128812

162.03 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 60.8201.0620080812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Zahnstange (rechteckig) Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung Thermisch gealtert Geschliffener Zahn Verfügbar Oberflächenbehandlung NA
Enden, Fertigbearbeitung Verfügbar Montagebohrung NA Bohrungsanzahl NA
Werkstoff Symbol EN 1.1191 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support