Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Bohrungsdurchmesser D1 (mm) | Bohrungsdurchmesser D2 (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Maximale Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Keilnut Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | - | - | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur / Wellenbohrung nicht beendet | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | - | - | - | ||
22.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 3 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
22.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 4 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
22.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 5 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
22.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 6 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
22.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
32.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 3 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 0.31 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,98 × 10-7 | - | - | - | ||
32.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 4 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 0.31 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,98 × 10-7 | - | - | - | ||
32.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 5 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 0.31 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,98 × 10-7 | - | - | - | ||
32.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 6 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 0.31 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,98 × 10-7 | - | - | - | ||
20.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 4 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
22.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 5 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
22.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 6 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
22.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
32.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 4 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 0.42 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,98 × 10-7 | - | - | - | ||
32.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 5 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 0.42 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,98 × 10-7 | - | - | - | ||
32.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 6 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 0.42 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,98 × 10-7 | - | - | - | ||
20.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 5 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | |
22.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 6 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
22.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
32.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 5 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 0.54 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,98 × 10-7 | - | - | - | ||
29.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 6 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 0.54 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,98 × 10-7 | - | - | - | ||
20.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 6 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | |
22.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
32.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 6 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 0.65 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,98 × 10-7 | - | - | - | ||
22.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6.35 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 4 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 5 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 6 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 7 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 8 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.2 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 5 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 6 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 8 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 9 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 9.525 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 5 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.6 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 6 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.6 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.6 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 7 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.6 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 5 | 8 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 1.6 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 6 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 8 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
24.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 9 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | |
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 9.525 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 6 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 2.1 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
33.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 2.1 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 7 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 2.1 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6 | 8 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 2.1 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6.35 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6.35 | 8 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
24.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6.35 | 9 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | |
26.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6.35 | 9.525 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 3 | 23800 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,08 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6.35 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 2.2 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6.35 | 7 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 2.2 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 6.35 | 8 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 2.2 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - | ||
36.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 7 | 7 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 20 | 30 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 2.6 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 1,09 × 10-6 | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber | Werkstoff - Puffer | PU-Garn |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Bohrungsdurchmesser D1(mm)
Bohrungsdurchmesser D2(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Eigenschaften
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Keilnut Standard
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften