Stirn-Zahnräder / SG2.5S16B-2515 / geradverzahnt / Modul 2.5 / Ø H7 / Form B / induktiv gehärtet / Stahl / geschliffen

Stirn-Zahnräder / SG2.5S16B-2515 / geradverzahnt / Modul 2.5 / Ø H7 / Form B / induktiv gehärtet / Stahl / geschliffen

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SG2.5S16B-2515

Marke: KYOUIKU GEAR MFG

Preis: 48.62

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SG2.5S16B-2515

Teilenummer
SG2.5S16B-2515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

48.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm) 15 Werkstoff Stahl
Form Form B Wärmebehandlung Hochfrequenz Oberflächenbehandlung NA
Anzahl - Zähne 16 Bearbeitung - Zähne Verfügbar Ausführung - Spiel Verfügbar
Lager NA [B] Zahnbreite(mm) 25 Toleranz - Wellenbohrung H7
Genauigkeit(JIS alt) Klasse 5 oder gleichwertig Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Runde Bohrung gedrehtes Finish
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv.

Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / SG2.5S16B-2515 / geradverzahnt / Modul 2.5 / Ø H7 / Form B / induktiv gehärtet / Stahl / geschliffen, die Teilenummer ist SG2.5S16B-2515.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SG2.5S16B-2515.

Technischer Support