ø6 mm resin roller slider that can be installed in a space-saving manner, with a thin body thickness of 9 mm.
[Features]
· Compact free roller made of resin, designed to transfer without dropping between rollers.
· With a thin body thickness of 9 mm, can be installed in a space-saving manner.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FR-[100,150]-[1.78,2.6,3.5,4.24,5.06,5.88,6.7,7.52,8.34,9.16,10,10.8,11.62,12.44,13.26,14.08,14.9,15.72,16.54,17.36,18.18,19,19.82,20.64,21.46,22.28,23.1,23.92,24.74,25.56,26.38,27.2,28.02,28.84,29.66,30.48,31.3,32.12,33]
Teilenummer |
---|
FR-[100,150]-[1.78,2.6,3.5,4.24,5.06,5.88,6.7,7.52,8.34,9.16,10,10.8,11.62,12.44,13.26,14.08,14.9,15.72,16.54,17.36,18.18,19,19.82,20.64,21.46,22.28,23.1,23.92,24.74,25.56,26.38,27.2,28.02,28.84,29.66,30.48,31.3,32.12,33] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Rollenbreite W (mm) | Spezifikationen | Machine Length (cm) | Stirrer Length [FR Length] (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 Arbeitstage | 100 ~ 150 | Standard | 3.5 ~ 33 | 1.78 ~ 32.12 |
Loading...
Rollenwerkstoff | Kunststoff | Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 6 | Rollenabstand P(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände | Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade |
Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv | Externe Form, Höhe H(mm) | 9 |
MISUMI
Standardpreis 102.69 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MAKITECH
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
TORWEGGE
Standardpreis 12.50 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
MAKITECH
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
MAKITECH
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.