Tragrollen für Rollenbahnen / EAR400N-A, Typ EAR / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / EAR400N-A, Typ EAR / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
Optimal for small item transport. Transport distance and roller width can be specified within the range of 100 - 500 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EAR400N-A

Teilenummer
EAR400N-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.26 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Wellentyp Mit Welle
Lager Zweifach Rollenwerkstoff Aluminium Aussen - D(Ø) 18.1
Breite W(mm) 400 Eigenschaften Wasserbeständig Lauffläche Nv
Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl Last (Standard)(N) 29.4
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Sie befinden sich auf der Seite für Tragrollen für Rollenbahnen / EAR400N-A, Typ EAR / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch, die Teilenummer ist EAR400N-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EAR400N-A.

Technischer Support