Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AR240N-A |
AR240N-N |
AR305N-A |
AR305N-N |
AR390N-A |
AR390N-N |
AR490N-A |
AR490N-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellentyp | Breite W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Welle | 240 | |
15.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 240 | ||
17.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 305 | ||
17.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 305 | ||
21.50 € 9.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Welle | 390 | |
19.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 390 | ||
23.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Welle | 490 | |
23.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Ohne Welle | 490 |
Loading...
Ausführung | Lange Rolle | Lange Rolle, Ausführung | Gerade | Lager | Zweifach |
---|---|---|---|---|---|
Rollenwerkstoff | Aluminium | Aussen - D(Ø) | 42 | Eigenschaften | Wasserbeständig |
Lauffläche | Nv | Oberflächenbehandlung | Nv | Lagerwerkstoff | Stahl |
Last (Standard)(N) | 196.1 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::40 | Lagerausführung | Standardlager |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellentyp
Breite W(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften