Tragrollen für Rollenbahnen / ZAR□□□-□, Typ ZAR / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / ZAR□□□-□, Typ ZAR / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
Water resistant, low noise type with resin bearings. Transport distance and roller width can be specified within the range of 240 - 490 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZAR305N-A
ZAR305N-N
ZAR490N-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellentyp Breite W
(mm)

16.17 €

1 6 Arbeitstage Mit Welle305

16.17 €

1 6 Arbeitstage Ohne Welle305

23.40 €

1 6 Arbeitstage Ohne Welle490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Aluminium Aussen - D(Ø) 42 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Kunststoff
Last (Standard)(N) 196.1 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Technischer Support