Aluminiumrolle einzeln (Rolle für Förderband) Harzlager-Ausführung (Welle aus rostfreiem Edelstahl) Durchmesser ø 42 x Breite 240-490 (ZARS-Modell)

Aluminiumrolle einzeln (Rolle für Förderband) Harzlager-Ausführung (Welle aus rostfreiem Edelstahl) Durchmesser ø 42 x Breite 240-490 (ZARS-Modell)

Water resistant, low noise type with resin bearings. Stainless steel shaft. Transport distance and roller width can be specified within the range of 240 - 490 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZARS240N-A
ZARS240N-N
ZARS305N-A
ZARS305N-N
ZARS390N-A
ZARS390N-N
ZARS490N-A
ZARS490N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

18.60 €

8 Arbeitstage Mit Welle2400~40

18.60 €

8 Arbeitstage Ohne Welle2400~40

19.83 €

8 Arbeitstage Mit Welle3050~40

19.83 €

8 Arbeitstage Ohne Welle3050~40

22.96 €

8 Arbeitstage Mit Welle3900~40

22.96 €

8 Arbeitstage Ohne Welle3900~40

26.78 €

8 Arbeitstage Mit Welle4900~40

26.78 €

8 Arbeitstage Ohne Welle4900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Aluminium Aussen - D(Ø) 42 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Kunststoff
Last (Standard)(N) 196.1 Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support