Konische Stahlrollen, einzelne Einheit, (Förderbandrollen), Durchmesser ø 42,7 (R1200) x Breite 790 – 1190 (Modell HTR)

Konische Stahlrollen, einzelne Einheit, (Förderbandrollen), Durchmesser ø 42,7 (R1200) x Breite 790 – 1190 (Modell HTR)

Wide-type tapered roller. The inside frame radius is 1200 mm. Transport distance and roller width can be specified within the range of 790 - 1190 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTR1090N-A
HTR1090N-N
HTR1190N-A
HTR1190N-N
HTR790N-A
HTR790N-N
HTR890N-A
HTR890N-N
HTR990N-A
HTR990N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

135.96 €

89 Arbeitstage Mit Welle1090539.40~40

135.96 €

89 Arbeitstage Ohne Welle1090539.40~40

180.95 €

89 Arbeitstage Mit Welle1190490.30~40

180.95 €

89 Arbeitstage Ohne Welle1190490.30~40

97.02 €

89 Arbeitstage Mit Welle790392.30~40

97.02 €

89 Arbeitstage Ohne Welle790392.30~40

114.44 €

89 Arbeitstage Mit Welle890637.40~40

114.44 €

89 Arbeitstage Ohne Welle890637.40~40

122.01 €

89 Arbeitstage Mit Welle990588.40~40

122.01 €

89 Arbeitstage Ohne Welle990588.40~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Kegel Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 42.7 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support