Tragrollen für Rollenbahnen / NTR□□□-□, Typ NTR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / NTR□□□-□, Typ NTR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
Dedicated tapered roller for curves. The inside frame radius is 900 mm. Transport distance and roller width can be specified within the range of 305 - 690 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTR390N-A
NTR690N-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)

52.01 €

1 8 Arbeitstage 390833.6

65.38 €

1 8 Arbeitstage 690490.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Kegel Wellentyp Mit Welle
Lager Zweifach Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 42.7
Eigenschaften Standard Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv
Lagerwerkstoff Stahl Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Technischer Support