Hersteller-Teilenummer: TTR390N-A
Marke: OKURA YUSOKI
Preis: 74.81 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTR390N-A
Ausführung | Lange Rolle | Lange Rolle, Ausführung | Kegel | Wellentyp | Mit Welle |
---|---|---|---|---|---|
Lager | Zweifach | Rollenwerkstoff | Stahl | Aussen - D(Ø) | 57 |
Breite W(mm) | 390 | Eigenschaften | Standard | Lauffläche | Nv |
Oberflächenbehandlung | Nv | Lagerwerkstoff | Stahl | Last (Standard)(N) | 833.6 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::40 | Lagerausführung | Standardlager |
Sie befinden sich auf der Seite für Tragrollen für Rollenbahnen / TTR390N-A / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch, die Teilenummer ist TTR390N-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTR390N-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften