Stahlrolle, eine Einheit (Förderbandrollen), Durchmesser ø 19,1 x Breite 90 – 490 (Modell ER)

Stahlrolle, eine Einheit (Förderbandrollen), Durchmesser ø 19,1 x Breite 90 – 490 (Modell ER)

Smallest available steel roller. Optimal for small item transport. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 490 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ER90N-A
ER90N-N
ER150N-A
ER150N-N
ER240N-A
ER240N-N
ER305N-A
ER305N-N
ER390N-A
ER390N-N
ER490N-A
ER490N-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

13.29 €

5 Arbeitstage Mit Welle90294.20~40

13.29 €

5 Arbeitstage Ohne Welle90294.20~40

13.83 €

5 Arbeitstage Mit Welle150166.70~40

13.83 €

5 Arbeitstage Ohne Welle150166.70~40

14.51 €

5 Arbeitstage Mit Welle240107.90~40

14.51 €

5 Arbeitstage Ohne Welle240107.90~40

15.06 €

5 Arbeitstage Mit Welle30588.30~40

15.06 €

5 Arbeitstage Ohne Welle30588.30~40

15.88 €

5 Arbeitstage Mit Welle39068.60~40

15.88 €

5 Arbeitstage Ohne Welle39068.60~40

16.69 €

5 Arbeitstage Mit Welle490490~40

16.69 €

5 Arbeitstage Ohne Welle490490~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 19.1 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Lagerausführung Standardlager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support